Etiqueta - EML (76,2X6,5)RL YE CUS - 0824345

La figura muestra la variante del producto EML (20X8)R YE

Etiqueta, disponible: por líneas, amarillo, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 76,2 x 6,5 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Todas las etiquetas EML ... también pueden suministrarse con rotulación según los requerimientos del cliente
  • Los materiales de EML ... están listados en UL
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0824345
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 273 (C-5-2013)
EAN 4046356352093
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,990 g
Número de tarifa arancelaria 49119900