Etiqueta - EML (26,5X17,5)R GN CUS - 0824316

La figura muestra la variante del producto EML (20X8)R

Etiqueta, disponible: por líneas, verde, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 26,5 x 17,5 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0824316
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356351829
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,990 g
Número de tarifa arancelaria 49119900