Etiqueta - EML (101,6X25,4)RL SR CUS - 0824288

La figura muestra la variante del producto EML (20X8)R

Etiqueta, disponible: por líneas, plata/mate, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 101,6 x 25,4 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Todas las etiquetas EML ... también pueden suministrarse con rotulación según los requerimientos del cliente
  • Los materiales de EML ... están listados en UL
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0824288
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 273 (C-5-2013)
EAN 4046356351560
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,990 g
Número de tarifa arancelaria 49119900