Índice para rotulado - BNZ 5/WH CUS - 0824269

Índice para rotulado, disponible: Tiras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Enchufar, para ancho de borne: 5,2 mm, Superficie útil: 4 x 4 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0824269
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356351447
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,300 g
Número de tarifa arancelaria 49119900