Hoja de etiquetas DIN-A4 - BMKL 27X27 SR CUS - 0824256

La figura muestra una variante del artículo

Hoja de etiquetas DIN-A4, disponible: Codo, plateado, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 27 x 27 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Estas etiquetas se han diseñado especialmente para impresoras láser
  • Para el diseño personalizado de etiquetas se suministran hojas SKU ... sin troquelar
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores BMKL ... de forma personalizada según indicaciones
  • Imprimibles con todas las impresoras láser usuales
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0824256
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 292 (C-5-2013)
EAN 4046356351317
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,000 g
Número de tarifa arancelaria 49119900