Hoja de etiquetas de tejido - BMK 20X 8 WH CUS - 0824231

La figura muestra la variante BMK 38x11 en color amarillo

Hoja de etiquetas de tejido, disponible: Codo, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 20 mm x 8 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Disponible en diferentes tamaños
  • Etiquetas autoadhesivas para rotular a mano o con plotter
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores BMK ... de forma personalizada
  • Adherencia segura incluso en superficies curvadas o irregulares, y en esquinas
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0824231
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 293 (C-5-2013)
EAN 4046356351096
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,000 g
Número de tarifa arancelaria 49119900