Tira de rotulación - ESL 20X5 - 0822589

La ilustración muestra la tira de rotulación con portaplacas de regletas de bornes, con un tamaño de 40 x 17 mm

Tira de rotulación, Codo, blanco, sin rotular, rotulable con: Sistemas de impresión Office, CMS-P1-PLOTTER, Tipo de montaje: Introducir, Superficie útil: 20 x 5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Marcadores de cables de plástico para rótulos
  • El archivo de materiales puede descargarse en el software CLIP PROJECT bajo Descargas - "Software update - Marking".

Datos mercantiles

Clave de pedido 0822589
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 675 (C-1-2013)
EAN 4046356332279
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 14,450 g
Número de tarifa arancelaria 39206219