Soporte para señalización de conductores - PATO 2/30 - 0822505

La ilustración muestra artículos parecidos

Soporte para señalización de conductores, transparente, sin rotular, Tipo de montaje: enganchar, Diámetro de cable: 2,8-4,4 mm, Superficie útil: 4 x 30 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Rotulable con los índices de plástico UC-WMT ..., US-WMT ... o con las tiras insertables EMT ...
  • Para la rotulación posterior de instalaciones ya cableadas se usan estos manguitos de señalización

Datos mercantiles

Clave de pedido 0822505
Unidad de embalaje 500 pcs
Cantidad de pedido mínima 500 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 215 (C-5-2015)
EAN 4046356326186
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,630 g
Número de tarifa arancelaria 39269097