Rótulo de plástico con agujero - EMLP 24 (30X12) - 0822301

La figura muestra la variante del producto EMLP 32 (38X14)

Rótulo de plástico con agujero, Tarjeta, blanco, sin rotular, rotulable con: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 30 x 12 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Fácilmente rotulable con CMS-P1-PLOTTER
  • Grabable con P1 ENGRAVING UNIT
  • Apariencia muy atractiva
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores EMLP ... de forma personalizada
  • Gran resistencia a influencias mecánicas y químicas
  • Para señalización de módulos, aparatos y pulsadores

Datos mercantiles

Clave de pedido 0822301
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 285 (C-5-2015)
EAN 4046356318341
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 19,680 g
Número de tarifa arancelaria 39269092