Marcador para bornes - UC-TMF 5 (5X7) - 0820044

Marcador para bornes, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, THERMOMARK CARD, PLOTMARK, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice plana, Superficie útil: 5 x 7 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0820044
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356164689
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 8,880 g
Número de tarifa arancelaria 39269097