Rótulo de plástico con agujero - EMLP 24 (30X12)R GN - 0819589

La figura muestra la variante blanca

Rótulo de plástico con agujero, Rollo, verde, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: pegado, superficie útil: 30 x 12 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Rotulación rápida y económica con las impresoras THERMOMARK ...
  • Los marcadores autoadhesivos EML P24 ... son ideales para identificar pulsadores eléctricos
  • Apariencia muy atractiva
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores EMLP ... de forma personalizada
  • Gran resistencia a influencias mecánicas y químicas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0819589
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 271 (C-5-2015)
EAN 4046356160698
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 357,900 g
Número de tarifa arancelaria 39269092

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar