Rótulo de plástico con agujero - EMLP 24 (30X12)R SR - 0819563

La figura muestra la variante blanca

Rótulo de plástico con agujero, Rollo, plateado, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 30 x 12 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Los marcadores autoadhesivos EML P24 ... son ideales para identificar pulsadores eléctricos
  • Rotulación rápida y económica con las impresoras THERMOMARK ...
  • Apariencia muy atractiva
  • Gran resistencia a influencias mecánicas y químicas
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores EMLP ... de forma personalizada

Datos mercantiles

Clave de pedido 0819563
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 271 (C-5-2015)
EAN 4046356160711
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 210,080 g
Número de tarifa arancelaria 39269092