Marcador de conductores - UC-WMC 7,5 (23X8) OG - 0818920

Marcador de conductores, Estera, naranja, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Tipo de montaje: enganchar, Diámetro de cable: 5-7,5 mm, Superficie útil: 23 x 8 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • La familia de rotulación UniCard UC-WMC ... ofrece marcadores para rotular de forma imperdible desde cables de mando hasta cables con envoltura de gran diámetro
  • Montaje a presión incluso tras haber realizado el cableado
  • Montaje con una mano
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniCard de forma personalizada según las indicaciones del cliente
  • Los marcadores en forma de esteras unitarias se pueden rotular fácil y rápidamente con BLUEMARK LED
  • Dos superficies de rotulación siempre legibles
  • Los marcadores permiten rotular en varias líneas
  • El formato se ocupa automáticamente de imprimir en la posición exacta
  • Las esteras ofrecen espacio para textos funcionales

Datos mercantiles

Clave de pedido 0818920
Unidad de embalaje 5 pcs
Cantidad de pedido mínima 5 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 165 (C-5-2015)
EAN 4046356135092
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 10,080 g
Número de tarifa arancelaria 39269097