Marcador para bornes - UC-TMF 5 YE - 0818535

Marcador para bornes, Estera, amarillo, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 5,2 mm, Superficie útil: 4,6 x 5,1 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniCard de forma personalizada según las indicaciones del cliente
  • La familia de rotulación UniCard UC-TMF ... ofrece marcadores para productos con ranuras para índice elevadas y planas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0818535
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 58 (C-5-2015)
EAN 4046356135863
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,880 g
Número de tarifa arancelaria 39269097