Marcador para bornes - UC-TM 4 YE - 0818234

Marcador para bornes, Estera, amarillo, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 4,2 mm, Superficie útil: 3,6 x 10,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • La familia de rotulación UniCard UC-TM ... ofrece marcadores para productos con ranuras para índice elevadas
  • Los marcadores en forma de esteras unitarias se pueden rotular fácil y rápidamente con BLUEMARK LED
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniCard de forma personalizada según las indicaciones del cliente
  • Las tiras de rotulación de varias unidades se montan fácilmente y, si es necesario, se separan sin dificultad
  • Los marcadores permiten rotular en varias líneas
  • El formato se ocupa automáticamente de imprimir en la posición exacta
  • Las esteras ofrecen espacio para textos funcionales

Datos mercantiles

Clave de pedido 0818234
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 56 (C-5-2015)
EAN 4046356135320
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 11,380 g
Número de tarifa arancelaria 39269097