Marcador de conductores - UC-WMC 4,4 (23X5,5) - 0818195

Marcador de conductores, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, clase de montaje: enganchar, rango de diámetro de cable: 2,8-4,4 mm, superficie útil: 23 mm x 5,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • La familia de rotulación UniCard UC-WMC ... ofrece marcadores para rotular de forma imperdible desde cables de mando hasta cables con envoltura de gran diámetro
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniCard de forma personalizada según las indicaciones del cliente

Datos mercantiles

Clave de pedido 0818195
Unidad de embalaje 8 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Página del catálogo Página 204 (C-3-2017)
EAN 4046356133500
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 10,170 g
Número de tarifa arancelaria 39269097