Soporte para señalización de conductores - PATGH 2/15 - 0817727

La figura muestra la variante

Soporte para señalización de conductores, transparente/amarillo, sin rotular, Tipo de montaje: prolongar, Diámetro de cable: 2,5-5 mm, Superficie útil: 4 x 15 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0817727
Unidad de embalaje 1000 pcs
Cantidad de pedido mínima 1000 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356108355
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,270 g
Número de tarifa arancelaria 49119900