Etiqueta de tejido - EMLC (5,5X40)R - 0817620

La figura muestra la variante EMLC (15x9)R en blanco

Etiqueta de tejido, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 5,5 x 40 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0817620
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 273 (C-5-2015)
EAN 4046356124171
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 472,900 g
Número de tarifa arancelaria 39269092