Etiqueta de tejido - EMLC (5,5X20)R - 0817617

La figura muestra la variante EMLC (15x9)R en blanco

Etiqueta de tejido, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 5,5 x 20 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0817617
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 273 (C-5-2015)
EAN 4046356123464
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 445,600 g
Número de tarifa arancelaria 39269092