Etiqueta de marcador de cables - WML 14 (25X19)R - 0817536

Etiqueta de marcador de cables, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, Tipo de montaje: Pegado, Diámetro de cable: ≤14 mm, Superficie útil: 25 x 19 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Presentación del rotulado de alta calidad generado mediante a la impresora de transferencia térmica
  • Las etiquetas para marcado de cables no entintan, y así el cable puede colocarse posteriormente, p. ej. en canaletas de cables.
  • Resistente a los disolventes
  • Manejo rápido y sencillo
  • La lámina protectora se arrolla sobre el rotulado y lo protege permanentemente contra suciedad y desgaste
  • Las etiquetas para marcado de cables constan de una superficie para rotulado y una lámina protectora transparente

Datos mercantiles

Clave de pedido 0817536
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 185 (C-5-2015)
EAN 4046356125574
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 728,700 g
Número de tarifa arancelaria 39199080