Marcador de cables - WMTB (35X15)R - 0817316

Marcador de cables, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, Tipo de montaje: Montaje con sujetacables, Diámetro de cable: ≥6 mm, Superficie útil: 35 x 15 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Elaboración con lámina de poliéster de alta calidad
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores de conductores de forma personalizada según indicaciones del cliente
  • Marcado de conductores para señalización y agrupamiento de conductores en interiores
  • El marcador posee dos orificios de sujeción por los que se fija al conductor con sujetacables PKB ...

Datos mercantiles

Clave de pedido 0817316
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 197 (C-5-2015)
EAN 4046356125741
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 659,800 g
Número de tarifa arancelaria 39191080