Marcador de cables - WMT 8,4 (17X10)R - 0817251

Marcador de cables, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, Tipo de montaje: ensartar, Diámetro de cable: 5-8,4 mm, Superficie útil: 17 mm x 10 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Suministrable para diferentes diámetros de conductor
  • Presentación del rotulado de alta calidad generado mediante a la impresora de transferencia térmica
  • La especial geometría del orificio garantiza una firme sujeción axial
  • Elaboración con lámina de poliéster de alta calidad
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores de conductores de forma personalizada según indicaciones del cliente
  • Rotulación individual y manejo sencillo
  • El embalaje especial protege a los marcadores contra influencias externas, polvo y suciedad
  • El conductor que se va a marcar se inserta y se coloca en posición mediante dos perforaciones que lleva el marcador

Datos mercantiles

Clave de pedido 0817251
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 196 (C-5-2015)
EAN 4046356125727
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.038,500 g
Número de tarifa arancelaria 39269097