Marcador de cables - WMT 3,5 (15X5)R - 0817222

Marcador de cables, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, clase de montaje: ensartar, rango de diámetro de cable: 2-3,5 mm, superficie útil: 15 x 5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Presentación del rotulado de alta calidad generado mediante a la impresora de transferencia térmica
  • Suministrable para diferentes diámetros de conductor
  • La especial geometría del orificio garantiza una firme sujeción axial
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores de conductores de forma personalizada según indicaciones del cliente
  • Rotulación individual y manejo sencillo
  • Elaboración con lámina de poliéster de alta calidad
  • El embalaje especial protege a los marcadores contra influencias externas, polvo y suciedad
  • El conductor que se va a marcar se inserta y se coloca en posición mediante dos perforaciones que lleva el marcador

Datos mercantiles

Clave de pedido 0817222
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 238 (C-3-2017)
EAN 4046356125697
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 620,000 g
Número de tarifa arancelaria 39269097

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar