Etiqueta - EML (16X7)R YE - 0816731

La figura muestra la variante del producto EML (20X8)R YE

Etiqueta, Rollo, amarillo, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 16 x 7 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Para un diseño individual se dispone de gran número de tamaños y colores de marcador
  • Tipo de letra exacto y gran capacidad adhesiva
  • Mediante el empleo de cintas entintadas de alta calidad, la rotulación resiste disolventes, e incluso puede usarse en condiciones industriales severas
  • Los materiales de EML ... están listados en UL
  • Un embalaje especial protege los rollos empezados de la suciedad en entornos industriales
  • Los marcadores de aparatos autoadhesivos EML ... sirven para señalizar distintos aparatos eléctricos en la construcción de controles, instalaciones y armarios de distribución

Datos mercantiles

Clave de pedido 0816731
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 265 (C-5-2015)
EAN 4046356107662
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 581,700 g
Número de tarifa arancelaria 39269092