Película de rotulación para tira Zack - TML (EX4,2)R TR - 0816715

La figura muestra una variante del artículo

Película de rotulación para tira Zack, Rollo, transparente, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 40000 x 4,2 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • La familia de rotulación TML permite rotular a posteriori materiales en tira Zack y tira Zack plana con una lámina para marcado
  • Los marcadores en forma de rollo pueden rotularse de forma rápida y económica con las impresoras THERMOMARK
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores TML de forma personalizada según las indicaciones del cliente

Datos mercantiles

Clave de pedido 0816715
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 89 (C-5-2015)
EAN 4046356125536
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 90,800 g
Número de tarifa arancelaria 39199080