Película de rotulación para tira Zack - TML (101X9,5)R TR - 0816647

Película de rotulación para tira Zack, Rollo, transparente, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 101 mm x 9,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • La familia de rotulación TML permite rotular a posteriori materiales en tira Zack y tira Zack plana con una lámina para marcado
  • Los marcadores en forma de rollo pueden rotularse de forma rápida y económica con las impresoras THERMOMARK
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores TML de forma personalizada según las indicaciones del cliente

Datos mercantiles

Clave de pedido 0816647
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 88 (C-5-2015)
EAN 4046356125529
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 331,300 g
Número de tarifa arancelaria 39199000