Marcador para bornes - TMT 100 R RD - 0816595

La imagen muestra la variante TMT 8 R

Marcador para bornes, Rollo, rojo, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, sin perforar, Tipo de montaje: Encajar en ranura de etiqueta universal, Encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 100 mm, Superficie útil: 6,35 x 101,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • La familia de rotulación TMT ofrece marcadores para todos los productos con ranura para índice elevada y plana
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores TMT de forma personalizada según las indicaciones del cliente

Datos mercantiles

Clave de pedido 0816595
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 97 (C-5-2013)
EAN 4046356107396
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 545,000 g
Número de tarifa arancelaria 39269092