Marcador para bornes - TMT 8 R BU - 0816511

La imagen muestra la variante TMT 8 R

Marcador para bornes, Rollo, azul, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, Perforado, Tipo de montaje: Encajar en ranura de etiqueta universal, Encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 8,2 mm, Superficie útil: 6,35 x 8,15 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • La familia de rotulación TMT ofrece marcadores para todos los productos con ranura para índice elevada y plana
  • Las tiras de rotulación perforadas se separan y se montan fácilmente con la herramienta adjunta
  • Los marcadores en forma de rollo pueden rotularse de forma rápida y económica con las impresoras THERMOMARK
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores TMT de forma personalizada según las indicaciones del cliente

Datos mercantiles

Clave de pedido 0816511
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 95 (C-5-2013)
EAN 4046356107334
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 525,000 g
Número de tarifa arancelaria 39269092