Marcador para bornes - TMT 5 R GN - 0816401

La imagen muestra la variante TMT 8 R

Marcador para bornes, Rollo, verde, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, Perforado, clase de montaje: encajar en ranura de etiqueta universal, encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 5,2 mm, superficie útil: 6,4 x 5,15 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • La familia de rotulación TMT ofrece marcadores para todos los productos con ranura para índice elevada y plana
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores TMT de forma personalizada según las indicaciones del cliente
  • Los marcadores en forma de rollo pueden rotularse de forma rápida y económica con las impresoras THERMOMARK
  • Las tiras de rotulación perforadas se separan y se montan fácilmente con la herramienta adjunta

Datos mercantiles

Clave de pedido 0816401
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 377 (C-2-2017)
EAN 4046356107235
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 442,000 g
Número de tarifa arancelaria 39269092