Etiqueta de marcador de cables - WML 6 (13X13)R - 0816252

La figura muestra la variante WML 5 (25x10)R

Etiqueta de marcador de cables, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, Tipo de montaje: Pegado, Diámetro de cable: ≤6 mm, Superficie útil: 13 x 13 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Presentación del rotulado de alta calidad generado mediante a la impresora de transferencia térmica
  • Las etiquetas para marcado de cables no entintan, y así el cable puede colocarse posteriormente, p. ej. en canaletas de cables.
  • Resistente a los disolventes
  • Manejo rápido y sencillo
  • La lámina protectora se arrolla sobre el rotulado y lo protege permanentemente contra suciedad y desgaste
  • Las etiquetas para marcado de cables constan de una superficie para rotulado y una lámina protectora transparente

Datos mercantiles

Clave de pedido 0816252
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 185 (C-5-2015)
EAN 4046356125659
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 848,000 g
Número de tarifa arancelaria 39269092