Marcado de bornes - ZBM 5/BK:UNBEDRUCKT - 0815415

La figura muestra la variante blanca

Marcado de bornes, Estera, negro, sin rotular, rotulable con: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 5,2 mm, Superficie útil: 7,5 x 4,6 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0815415
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356095488
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 15,620 g
Número de tarifa arancelaria 39269097