Tira Zack plana - ZBF 17:UNBEDRUCKT - 0815020

La figura muestra la variante de 15 mm de ancho

Tira Zack plana, Tiras, blanco, sin rotular, rotulable con: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 17 mm, Superficie útil: 17 x 5,2 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • El sistema de tiras Zack ZBF con ranura para índice plana permite rotular bornes para carril y módulos electrónicos con ranuras para índice elevadas
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores de tira Zack de forma personalizada según las indicaciones del cliente

Datos mercantiles

Clave de pedido 0815020
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 75 (C-5-2015)
EAN 4046356014229
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,740 g
Número de tarifa arancelaria 49119900