Marcador de cables de plástico - KMK 2-1000 - 0815004

Marcador de cables de plástico, transparente, sin rotular, Tipo de montaje: Montaje con sujetacables, Diámetro de cable: ≥6 mm, Superficie útil: 29 x 8 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0815004
Unidad de embalaje 1000 pcs
Cantidad de pedido mínima 1000 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356014212
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,890 g
Número de tarifa arancelaria 39269097