Placa de grabado para aplicación exterior - GPA/SK 296X200X0,8 ... - 0814652

La figura muestra distintas variantes del artículo

Placa de grabado para aplicación exterior, Placa, conforme a requisitos cliente, rotulado según las indicaciones del cliente, rotulable con: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 296 x 200 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0814652
Unidad de embalaje 12 pcs
Cantidad de pedido mínima 12 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918978471
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 69,000 g
Número de tarifa arancelaria 39203000