Tira Zack - ZB 30:UNPRINTED - 0814296

Tira Zack, Tiras, blanco, sin rotular, rotulable con: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 30,3 mm, Superficie útil: 30,3 x 10,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0814296
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 431 (CL-2007)
EAN 4017918963620
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 6,270 g
Número de tarifa arancelaria 39269097