Placa de grabado para aplicación exterior - GPAL 400X300X1,5 SR/BK/GD - 0814034

La figura muestra distintas variantes del artículo

Placa de grabado para aplicación exterior, Placa, plata/negro, rotulado según las indicaciones del cliente, rotulable con: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, Tipo de montaje: Tornillos, remaches, Superficie útil: 400 x 300 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0814034
Unidad de embalaje 5 pcs
Cantidad de pedido mínima 5 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918977757
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 292,900 g
Número de tarifa arancelaria 76169990