Placa de grabado para aplicación exterior - GPA 300X280X1,5... - 0813996

La figura muestra distintas variantes del artículo

Placa de grabado para aplicación exterior, Placa, conforme a requisitos cliente, rotulado según las indicaciones del cliente, rotulable con: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, Tipo de montaje: Tornillos, remaches, Superficie útil: 300 x 280 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0813996
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918980672
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 164,000 g
Número de tarifa arancelaria 39203000