Marcador de cables - KMT 24X10 WH 200 - 0813925

La figura muestra las variantes KMT 24x10 y KMT 48x15

Marcador de cables, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, Tipo de montaje: Montaje con sujetacables, Diámetro de cable: >10 mm, Superficie útil: 24 mm x 8 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0813925
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918958022
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 685,400 g
Número de tarifa arancelaria 39191080