Marcador para bornes - ZB 6/OG:LGS 10-100 - 0812780

La figura muestra distintas variantes del artículo

Marcador para bornes, Tiras, naranja, Rotulado, Rotulación longitudinal: Décadas 10-100, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 6,2 mm, Superficie útil: 6 x 10,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0812780
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 101 (NTK-2004)
EAN 4017918966300
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,270 g
Número de tarifa arancelaria 49119900