Marcador para bornes - ZB 5/OG:LGS 10-100 - 0812706

Marcador para bornes, Tiras, naranja, rotulado, rotulación longitudinal: Décadas 10-100, clase de montaje: encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 5,2 mm, superficie útil: 5 x 10,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0812706
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 100 (NTK-2004)
EAN 4017918966225
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,070 g
Número de tarifa arancelaria 49119900