Marcador de cables - KMV 44X9,6 - 0812007

Marcador de cables, Placa de acero inoxidable, plateado, sin rotular, rotulable con: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, Tipo de montaje: Montaje con sujetacables, Diámetro de cable: 1-63 mm, Superficie útil: 23 x 9 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Montaje sencillo con UNIFOX-CT M7,9
  • La fijación se efectúa con sujetacables de acero inoxidable
  • Marcadores de cables para rotular cables y conductores de mayor sección
  • Los marcadores individuales de acero inox. se deslizan en el soporte correspondiente

Datos mercantiles

Clave de pedido 0812007
Unidad de embalaje 100 pcs
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 213 (C-5-2015)
EAN 4017918932145
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,740 g
Número de tarifa arancelaria 73269098