Tira de rotulación - ESL 29X8 YE - 0811930

La figura muestra la ejecución blanca

Tira de rotulación, Codo, amarillo, sin rotular, rotulable con: Sistemas de impresión Office: Impresora láser, Tipo de montaje: Introducir, Superficie útil: 29 x 8 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Marcadores de cables de plástico para rótulos
  • El archivo de materiales puede descargarse en el software CLIP PROJECT bajo Descargas - "Software update - Marking".

Datos mercantiles

Clave de pedido 0811930
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918928551
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 12,600 g
Número de tarifa arancelaria 39206219