Marcador para bornes - ZB 18,LGS:L1-N,PE - 0811846

La ilustración muestra artículos parecidos

Marcador para bornes, Tiras, blanco, Rotulado, Rotulación longitudinal: L1, L2, L3, N, PE, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 18 mm, Superficie útil: 10,5 x 17,4 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores de tira Zack de forma personalizada según las indicaciones del cliente
  • El sistema de tiras Zack ZB permite rotular bornes para carril y módulos electrónicos con ranuras para índice elevadas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0811846
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 69 (C-5-2015)
EAN 4017918924768
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,130 g
Número de tarifa arancelaria 49119900