Hoja de etiquetas DIN-A4 - BMKL 26X10 YE - 0811516

La figura muestra una variante del artículo

Hoja de etiquetas DIN-A4, Codo, amarillo, sin rotular, rotulable con: Sistemas de impresión Office, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 26 x 10 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Para el diseño personalizado de etiquetas se suministran hojas SKU ... sin troquelar
  • Estas etiquetas se han diseñado especialmente para impresoras láser
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores BMKL ... de forma personalizada según indicaciones
  • El archivo de materiales puede descargarse en el software CLIP PROJECT bajo Descargas - "Software update - Marking".
  • Imprimibles con todas las impresoras láser usuales

Datos mercantiles

Clave de pedido 0811516
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 282 (C-5-2015)
EAN 4017918908799
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 14,760 g
Número de tarifa arancelaria 39191080