Lámina de tiras Zack - ZBSM-K 5/WH:UNPRINTED - 0811493

La figura muestra la variante ZBM y ZBFM en color blanco

Lámina de tiras Zack, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: CMS-P1-PLOTTER, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice alta, Superficie útil: 5,15 mm x 6,9 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0811493
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918917081
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 20,240 g
Número de tarifa arancelaria 49119900