Placa de grabado para aplicación exterior - GPA 300X280X0,8 ... - 0811370

La figura muestra distintas variantes del artículo

Placa de grabado para aplicación exterior, grosor de material: 0,8 mm, longitud: 300 mm, ancho: 280 mm, placa de grabado

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0811370
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918905644
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 75,040 g
Número de tarifa arancelaria 39205100