Tira Zack plana - ZBF 7,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0809955

La figura muestra las variantes ZBF 8 –SIN ROTULAR, -LGS:NÚMEROS SUCESIVOS, -QR:NÚMEROS SUCESIVOS y -SO/CMS

Tira Zack plana, Tiras, blanco, Rotulado, Rotulación longitudinal: Números correlativos de 1-10, 11-20 etc. hasta 91-100, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 7,5 mm, Superficie útil: 5,15 x 7,4 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • El sistema de tiras Zack ZBF con ranura para índice plana permite rotular bornes para carril y módulos electrónicos con ranuras para índice elevadas
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores de tira Zack de forma personalizada según las indicaciones del cliente

Datos mercantiles

Clave de pedido 0809955
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 72 (C-5-2015)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,000 g
Número de tarifa arancelaria 49119900