Marcador para bornes - ZB 5,08,LGS:U-N - 0809845

Marcador para bornes, Tiras, blanco, Rotulado, Rotulación longitudinal: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 5,08 mm, Superficie útil: 10,5 x 5,15 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Bajo consulta, pueden realizarse pasos diferentes
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores de tira Zack de forma personalizada según las indicaciones del cliente
  • Las tiras de rotulación de varias unidades se montan fácilmente y, si es necesario, se separan sin dificultad
  • El sistema de tiras Zack ZB permite rotular bornes para carril y módulos electrónicos con ranuras para índice elevadas
  • Las tiras de rotulación en blanco se pueden rotular individualmente a través de plotter o manualmente

Datos mercantiles

Clave de pedido 0809845
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 63 (C-5-2015)
EAN 4017918591809
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,030 g
Número de tarifa arancelaria 49119900