Tira Zack - ZB 5,08,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0809803

Tira Zack, Tiras, blanco, Rotulado, Rotulación longitudinal: Números correlativos de 1-10, 11-20 etc. hasta 91-100, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 5,08 mm, Superficie útil: 4,98 x 10,5 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Bajo consulta, pueden realizarse pasos diferentes
  • Las tiras de rotulación de varias unidades se montan fácilmente y, si es necesario, se separan sin dificultad
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores de tira Zack de forma personalizada según las indicaciones del cliente
  • El sistema de tiras Zack ZB permite rotular bornes para carril y módulos electrónicos con ranuras para índice elevadas
  • Las tiras de rotulación en blanco se pueden rotular individualmente a través de plotter o manualmente

Datos mercantiles

Clave de pedido 0809803
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 63 (C-5-2015)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,120 g
Número de tarifa arancelaria 49119900