Marcador para bornes - ZBF 5,LGS:L1-N,PE - 0809528

La ilustración muestra las variantes ZBF 5 SIN ROTULAR, LGS:NÚM. SUCESIVOS, QR:NÚM. SUCESIVOS y CUS

Marcador para bornes, Tiras, blanco, Rotulado, Rotulación longitudinal: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 5 mm, Superficie útil: 5,15 x 5,15 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0809528
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918607418
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,530 g
Número de tarifa arancelaria 49119900